Новинки 2014 / 2015 - page 42

42 Электронныесистемы
Точноеопределениепозиции:наилучшее
применениедлястандартныхходов
Универсальностьвприменении
Будь томониторинг процессовприпроиз-
водствелистовогометалла, созданиивин-
тового, заклепочногосоединения, ультраз-
вуковойсварке, прессовании, зажатииили
мониторингеобъектовприопределении
позиций/положенийилисортировке–во
всехподобныхпроцессахположениепорш-
нядолжноопределятьсясвысокойстепе-
ньюповторяемости. ДатчикSDAT-MHS
весьмапроизводительныйиэкономичный,
чтообеспечивает надежныйи точныйре-
зультат.
• 5рабочихдиапазонов, которые
соответствуютосновнымстандартным
ходам: 50, 80, 100, 125, 160мм
• Высокаястепеньповторяемости < 0,1мм
• Возможностьпрограммирования:
−− Датчикдляпневмоцилиндра
−− Компаратор гистерезиса
−− Двухпороговыйкомпаратор
• Аналоговыйвыход0...20мА
• Выходнойсигнал:
−− Классическийаналоговый
−− Программируемыйдискретныйвыход
−− Программируемыйвыход IO-Link
S
20mA
I
4mA
S
24V
U
0V
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...60
Powered by FlippingBook