Adımadım Festo tarihi
Festo tarihininkilometre taşları
İnovatif ürünler
1956
İlkkatalogpiyasayasunuldu
1966
ZYD, XYRveZYZpnömatikbeslemeüniteleri
pazarasunuldu
1976
Elektronikdepartmanı kuruldu
1980
Serbest olarakprogramlanabilen ilkelektronik
kontrolör FPC606Hanover Fuarında tanıtıldı
1981
Tiger valfidünya çapındabir başarıyaulaştı
1987
Dünyadabir ilk: Valf adası tip01 icat edildi
1996
İlkkompakt valf adası CPVüretildi
2000
Yeni pnömatikkaskonsepti geliştirildi
2002
MSserisi şartlandırıcı üretildi
2003
Yüksekhızlı tutucuHSPgeliştirildi
2004
CPX terminali üretildi
2005
Elektrikli sürücüüretiminegeçildi
Bugün:
30.000bileşen, 10.000müşteriyeözel çözümveyılda100yeni patent
İlkonyıllar
1925
Albert Fezer veGottliebStoll tarafındankuruldu
1927
İlkağaç işlememakinesi tasarlandı
1933
Fezer&Stoll adı Festo’yadönüştü
1939
Esslingen’deşirketeait ilk fabrikakuruldu
1952
El değirmeni “Rutscher"markasıyla
en çoksatılanürünhalinegeldi
1955
Yeni FestoPnömatik işsegmenti başlatıldı
1955
Şirket içinde ilksilindir üretildi.