Ventileinheit VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
5318141
GTIN 4052568423018
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
725 l/min
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss Antrieb, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101