Ventileinheit VPCB
Die Ventileinheit VPCB ist Teil der servopneumatischen Antriebslösung YHBP fü Balancer aller Art. Das 3/3-Wege-Proportional-Druckregelventil mit zwei integrierten 2/2-Wege-Sperrventilen ist mit oder ohne Schaltstellungsabfrage erhältlich.
- Ventileinheit zur Steuerung eines Pneumatikzylinders in Balanceranwendungen
- Bestehend aus 3/3-Wege-Proportional-Druckregelventil mit spezieller Druckregelung und Sperrventilansteuerung sowie zwei 2/2-Wege-Sperrventilen
- Diagnoseanzeige für schnelle Fehlererkennung