Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N
542233
GTIN 4052568180065
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0.02 bar - 2 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
380 l/min