Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N

542250

GTIN 4052568180232

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min