Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1
571289
GTIN 4052568217709
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2750 l/min