Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
575237
GTIN 4052568223779
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7000 l/min