Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1
575245
GTIN 4052568223854
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4500 l/min