Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1
8024264
GTIN 4052568279028
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Druckregelbereich
0.02 bar - 2 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1900 l/min