Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1

8031108

GTIN 4052568281090

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min