Elektrozylinder EPRF
Der Edelstahl-Elektrozylinder EPRF-BS im Clean Design ist die ideale Lösung für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen. Hygienegerecht, robust und kompakt – perfekt für die Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie.
- Hygienic Baureihe für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen
- Sechs Befestigungsoptionen für höchste Flexibilität bei der mechanischen Installation
- Edelstahlgehäuse aus 1.4404 / 316L mit IP69K-Schutzart
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Reinigungsfreundliches Clean Design für einfache Wartung
- Höchste Korrosionsbeständigkeit für lange Lebensdauer
- NSF-H1 Fett für hygienekritische Anwendungen zertifiziert
- Fünf Baugrößen, Hublängen bis 1000mm und Vorschubkräfte bis max. 12,5kN
- Motor Anbausätze für parallele und axiale Motoranbaurichtungen
- Zwei hintereinandergeschaltete IP69K Kolbenstangendichtungen
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen