Radialgreifer DHRS

Der kostengünstige Standardgreifer mit hoher Greifkraft bis 725 Nm bewältigt die meisten Einsatzfälle mühelos. Viele Baugrößen, Positionserkennung, optionale Greifkraftsicherung und hohe Momentenbelastung inklusive.
  • Hohe Momentenbelastbarkeit durch seitliche Abstützung der Greifbacken
  • Selbstzentrierend
  • Interne Fixdrosselung
  • Max. Wiederholgenauigkeit
  • Kulissenführung
  • Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
  • Einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend (NC)
  • Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben