Capteur de pression SPAE

Extrêmement petit, extrêmement léger, extrêmement confortable : le transmetteur de pression SPAE surveille le niveau de pression de l'air comprimé filtré dans les plages de −1 à 0 et de 0 à 10 bar. Idéal pour la surveillance du vide avec la fonction Pick and Place ou pour la surveillance de pression dans les applications pneumatiques.
  • Capteur de pression électronique avec cellule de mesure de la pression piezorésistive, traitement de signaux intégré, indicateur numérique en pourcentage, touche de commande et une sortie de commutation, PNP/NPN commutables
  • Affichage des valeurs de mesure maximum et minimum
  • Tous les paramètres saisis peuvent être transmis sur d'autres SPAE (fonction de reproduction)
  • Interface de communication IO-Link®
  • Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression