Raccord enfichable NPQO

Le NPQO répond aux exigences de pureté et de biocompatibilité conformément aux normes applicables et convient parfaitement à vos applications d'oxygène. Pour les applications telles que les gaz respiratoires dans le domaine clinique et les soins à domicile, ainsi que les gaz destinés à la nutrition cellulaire, lesraccords et les connecteurs NPQO sont votre solution !
  • Compatibilité avec l'oxygène (selon ISO 15001 et ASTM G93)
  • Biocompatibilité (selon ISO 18562)
  • Matériaux répertoriés par la FDA
  • Utilisable avec une grande variété de gaz (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Large gamme de tailles de 4 mm à 12 mm
  • Raccords enfichables et raccords (forme droite, forme en L, forme en T)