Verbindingskabel NEBS

  • Voor aansluiting met rechthoekige uitvoering L1, rastermaat 5,8 mm
  • Voor schroefdraad M12x1 A-gecodeerd volgens EN 61076-2-101
  • Voor schroefdraad M16x0,75
  • Verbindingsleiding voor druksensor SPAN
  • Beschermingsklasse IP40, IP65, IP67, IP69K, in gemonteerde toestand
  • Kabellengte 0,5 ... 10 m
  • Met PVC- of PUR-kabel
  • Omgevingstemperatuur -40 … +70 °C