Debietsensor SFAW

Vloeibare media eenvoudig bewaken: de debietsensor SFAW meet debiet, verbruik en temperatuur van vloeibare media. Zijn eenvoudige bediening en het goed leesbare display maken SFAW heel procesbetrouwbaar.
  • Bewaking van de koelkringloop op lekkage resp. leidingbreuk, bewaking van proceswater en controle van vulhoeveelheden
  • Aansluiting ingang: klemaansluiting DN15, DN20, slangtule 13 mm, binnenschroefdraad/ G1/2, G3/4, G1, aansluiting door de klant
  • Optioneel met geïntegreerde temperatuursensor
  • Aansluiting op bovengeschikte systemen gebeurt via 2 schakeluitgangen, en analoge uitgang en/of een IO-link-interface
  • Toelating: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • Draaibaar display, 90° linksom en 180° rechtsom
  • Duurzaam in bedrijf door monitoring van de procesvloeistoffen