Klepstandmelder SRBG

De eindschakelaarmontage SRBG in combinatie met de positie-indicator SASFS is de compacte en voordelige oplossing als het om de optische positie-indicatie en elektrische positieterugmelding van proceskleppen gaat.
  • Compacte behuizing met stekkeraansluiting M12
  • Rechtstreekse montage op zwenkaandrijvingen conform 3845
  • Voor zwenkaandrijvingen voor de procesautomatisering met positie-indicatoren
  • AS-interface® versie met uitgebreide adresseermogelijkheid
  • Statusweergave via leds voor schakeltoestand, voedingsspanning en magneetventieluitgang
  • Met veiligheidsfuncties
  • Varianten volgens EU-ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)