Proportioneel drukregelventiel VPPE

VPPE is het voordelige proportionele ventiel in de portfolio. Met en zonder display verkrijgbaar
  • Indirect aangestuurd drukregelventiel
  • Instelling van setpoints als analoog spanningssignaal (4 ... 20 mA)
  • Elektrische aansluiting met M12x1-stekker, 4- of 5-polig
  • Naar keuze met module voor gewenste waarde
  • Variant met display met drie oproepbare presets en digitale regelaarelektronica
  • Voor eenvoudige regeltaken
  • Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen