Proportioneel drukregelventiel MPPES

  • Direct aangestuurd (G1/8), voorgeregeld (G1/4, G1/2)
  • Invoer van de gewenste waarde als analoog spanning- of stroomsignaal
  • Drukregelbereiken selecteerbaar
  • Naar keuze met module voor gewenste waarde
  • Elektrische aansluiting met stekker, ronde bouwvorm conform DIN 45326, M16 x 0,75, 8-polig
  • Met proportionele magneet