Proportioneel drukregelventiel VPPE
VPPE is het voordelige proportionele ventiel in de portfolio. Met en zonder display verkrijgbaar
- Indirect aangestuurd drukregelventiel
- Instelling van setpoints als analoog spanningssignaal (4 ... 20 mA)
- Elektrische aansluiting met M12x1-stekker, 4- of 5-polig
- Naar keuze met module voor gewenste waarde
- Variant met display met drie oproepbare presets en digitale regelaarelektronica
- Voor eenvoudige regeltaken
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen