In Life Sciences is er een tendens om steeds kleinere medische hulpmiddelen te ontwikkelen. In het bijzonder voor mobiele toepassingen, zoals draagbare zuurstofapparatuur, staan minimaal energieverbruik en een laag gewicht centraal. Tegelijk worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en prestaties. Piëzotechnologie levert hierbij als sleuteltechnologie de doorslaggevende voordelen en is verrassend voordelig.
Door het invoeren van een gewenste waarde tussen 0,2... 10 V kan de gasstroom aan de uitgang van de massastroomregelaar eenvoudig worden aangepast en lineair worden geregeld.
Dankzij de geïntegreerde regelkring met thermische sensor werkt de VEMD nauwkeurig en dynamisch. Het ventiel reageert zeer snel op een ingestelde wijziging van de gewenste waarde en is vrijwel onmiddellijk bedrijfsklaar.
Het VEMD weet te overtuigen met zijn compacte inbouwmaten. Het lichtgewicht is daarom optimaal geschikt voor gebruik in mobiele toestellen.
Dankzij de piëzotechnologie is er geen pulsbreedte-gemoduleerd signaal nodig om de debieten te regelen, waardoor het proportionele debietregelventiel VEMD geruisloos werkt.
Configureer uw product