Stappenmotor EMMT-ST
Stappenmotoren met UL-goedkeuring en robuste aansluittechniek, voor toepassingen met hogere eisen aan IP-waarde.
- Motor in IP65 (IP40 voor motoras)
- Absolute encoder, single- of multiturn (zonder batterij)
- 3 flensmaten MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
- Optioneel met blokkeerrem
- Automatische motordetectie via "elektronisch typeplaatje" met motorcorrectietabel
- Toepassingsbereik tot -15°C mogelijk
- OCP-leiding (One Cable Plug) met massieve stekker M17, 310° draaibaar
- Leidinglengte tot max. 25 m
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen