Standaardventiel met ventielvoorbesturing VSVA-F
Elektrisch bediende standaardventielen volgens ISO 5599-1 met ankerbuis en interface voor stuurventiel volgens ISO 15218.
- Conform ISO 5599-1
- Robuuste metalen behuizing
- Uitgebreide ventielfuncties: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Ruime keuze elektrische aansluitmogelijkheden
- Breed scala aan spanningsvarianten, DC- en AC-spanningen
- Omvattende hoogteverbinding: drukregelaar, smoorklep, verticale drukafsluitplaat e.a.
- Praktische ventielconfigurator voor het selecteren van het gewenste ventieltype
- Batterijmontage met verschillende formaten ISO 1, 2 en 3 mogelijk