Stappenmotor EMMT-ST

Stappenmotoren met UL-goedkeuring en robuste aansluittechniek, voor toepassingen met hogere eisen aan IP-waarde.
  • Motor in IP65 (IP40 voor motoras)
  • Absolute encoder, single- of multiturn (zonder batterij)
  • 3 flensmaten MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Optioneel met blokkeerrem
  • Automatische motordetectie via "elektronisch typeplaatje" met motorcorrectietabel
  • Toepassingsbereik tot -15°C mogelijk
  • OCP-leiding (One Cable Plug) met massieve stekker M17, 310° draaibaar
  • Leidinglengte tot max. 25 m
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen