Drukbooster DPA

Meer druk – precies daar waar het nodig is: drukoverbrenger met dubbele zuiger met drukverhouding 1:2 voor uitgangsdrukwaarden tot 16 bar.
  • Pneumatische drukverhoging tot de dubbele ingangsdruk
  • Naar keuze als combinatie drukbooster-drukluchtreservoir
  • Willekeurige inbouwpositie
  • Korte voor-vultijden
  • Lange levensduur
  • Compacte constructie
  • Naar keuze met detectiemogelijkheid
  • Duurzame werking door verlaging van het drukniveau