Standaardventiel met ventielvoorbesturing VSVA-F

Elektrisch bediende standaardventielen volgens ISO 5599-1 met ankerbuis en interface voor stuurventiel volgens ISO 15218.
  • Conform ISO 5599-1
  • Robuuste metalen behuizing
  • Uitgebreide ventielfuncties: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
  • Ruime keuze elektrische aansluitmogelijkheden
  • Breed scala aan spanningsvarianten, DC- en AC-spanningen
  • Omvattende hoogteverbinding: drukregelaar, smoorklep, verticale drukafsluitplaat e.a.
  • Praktische ventielconfigurator voor het selecteren van het gewenste ventieltype
  • Batterijmontage met verschillende formaten ISO 1, 2 en 3 mogelijk