Diagnóstico de vazamento
Please sign in to see prices or request test licenses
Menos paralizações da instalação por meio da manutenção preventiva e uma alocação de falhas mais rápida: por meio de ciclos de diagnóstico separados e valores-limite definidos, você pode detectar e localizar individualmente os vazamentos no aplicativo operado pelo Festo Motion Terminal.
Com o Motion App „Diagnóstico de vazamento“, você pode detectar o vazamento de um volume ou do atuador pneumático no aplicativo. Este aplicativo de manutenção preventiva serve para a detecção de mangueiras danificadas ou envelhecidas e vazamentos que surgem repentinamente. O Motion App detecta também antecipadamente vazamentos devidos ao desgaste do cilindro ou da válvula. Não ocorre um monitoramento permanente do processo.
O Motion App inicia um ciclo de diagnóstico próprio com o arranque de ambas as posições finais. Durante o diagnóstico, o cilindro liga e desliga várias vezes. O fluxo volumétrico do vazamento é essencialmente com base no volume do cilindro ou no volume completo, incluindo o volume da mangueira, bem como na alteração de pressão medida. Por isso, você precisa introduzir corretamente os parâmetros do sistema.
No ajuste padrão, a medição da alteração da pressão somente é iniciada quando as alterações da pressão tiverem desaparecido tanto quanto possível através da dinâmica da temperatura. Dependendo do tamanho do volume, é necessário um tempo de reclusão mais longo. Para o cálculo do vazamento, a queda de pressão é determinada em uma válvula (atuador na posição final).
Além do fluxo volumétrico de vazamento calculado, o status do vazamento é especificado para a respectiva conexão da válvula. Para a determinação do limiar do status, deve ser executada antecipadamente uma condução de referência na boa condição da instalação. Na instalação é determinado o valor de referência do vazamento, p.ex., na instalação do sistema. Os valores de referência são salvos com persistência e armazenados dentro de um conjunto de parâmetros. Se um valor de referência válido para o vazamento estiver disponível, o fluxo volumétrico atualmente determinado é comparado com o valor de referência e emitido como alteração de vazamento (delta para o valor de referência) em l/h. Com base nos valores limite anteriormente definidos para o delta, o status é emitido adicionalmente como valor numérico (0, 1, 2, 3) ou como semáforo (vermelho, laranja, amarelo, verde) conforme a norma VDMA.
Você pode executar o Motion App „Diagnóstico de vazamento“ simultâneamente em todos os locais de válvula do Festo Motion Terminal correspondente.
- Fluxo:
- Faixa de medição 2 … 600 l/h
- Especificações no Motion App e por meio do controlador programável CLP:
- Iniciar o diagnóstico
- Interrupção do diagnóstico
- Iniciar medição de referência
- Interrupção da medição de referência
- Retorno no controlador programável:
- Status da detecção
- Valor do vazamento no canal 2
- Valor do vazamento no canal 4
- Avaliação VDMA
- Função de pré-ventilação:
- Se, no início do Motion App, a pressão na câmara do cilindro a ser ventilada estiver mais de
20 % abaixo da pressão de alimentação, a câmara do cilindro a ser ventilada é ventilada com intensidade claramente mais fraca. Deste modo, a câmara a ser ventilada é ventilada correspondentemente com intensidade mais fraca. Com isto se garante que a energia adicional da posição final não será ultrapassada.
- Observações:
- A condução de referência deve ser executada na condição boa da instalação, uma vez que este status/valor é utilizado para a avaliação futura do vazamento.
- Dependendo do tamanho do volume, é necessário um tempo de reclusão modificado.
- Se for usado um cilindro que não está disponível no banco de dados, isto pode resultar em resultados incorretos.
- Restrições:
- Não adequado para vácuo
- A temperatura do ar comprimido deve estar na faixa de tolerância a seguir: 10 °C … 30 °C
- Possível pressão de alimentação do Festo Motion Terminal 0,5 ... 8 bar
- Na posição de montagem, a força do peso deve ser diferente de 0 e sempre menor do que 75 % da força pneumática
- Para que as precisões mencionadas a seguir sejam asseguradas, é necessário certificar-se de que o atuador atinja as respectivas posições finais por meio da extração e retração
- As informações de precisão são válidos para: 0 ... 50 l/h:
- Precisão absoluta:
- Pequeno volume 0,072 l: ±7 l/h
- Grande volume 5,074 l: ±15 l/h
- Cilindro pequeno ADN-25-50-A-P-A: ±7 l/h
- Cilindro grande DSBC-63-500-PPVA-N3: ± 10 l/h
- Precisão de repetição: ±10 l/h
- Status do sistema na conclusão e interrupção do diagnóstico:
- Volume: inicialmente, o volume é ventilado, de modo que se ajuste o nível de pressão do ar de escape. Então são fechados todas as válvula de gatilho de membrana da fase principal.
- Cilindro; após a conclusão da determinação do vazamento no cilindro, todos os boosters são fechados. Ou seja, a pressão disponível no momento permanece reclusa, normalmente a pressão de alimentação na câmara 2 e a pressão do ar de escape na câmara 4.
- Na interrupção da determinação do vazamento, todas as válvulas da fase principal são fechadas,. ou seja, a pressão disponível no momento permanece reclusa.