Cabeçote de dosagem VTOE

Dosagem sem contato de pequenos volumes: o cabeçote de dosagem de alta precisão VTOE é uma solução completa modular composta por placa com canais, válvulas dosadoras e bocais. Válvulas com separação de meios evitam contaminação cruzada, garantindo uma boa capacidade de limpeza.
  • Função básica: dosagem
  • Solução de dosagem pronta para a instalação, economiza tempo e dinheiro
  • Largura do módulo compacta com 9 mm
  • Ideal para líquidos sensíveis e agressivos
  • Ideal para dosagem de líquidos sem contato
  • A mais alta precisão de dosagem até na faixa de microlitros
  • Boas propriedades de lavagem devido ao volume interno reduzido
  • Cabeçote de dosagem de 1 ou 8 canais
  • Coeficiente de variação típico (CV): < 1% a 10 até 1000 μl