Sensor de pressão SPAE

O transmissor de pressão extremamente pequeno, leve e conveniente SPAE monitoriza o nível de pressão do ar comprimido filtrado de − 1 ... 0 e 0 ... 10 bar. Ideal para a monitorização de vácuo com manipulação ou para a monitorização da pressão em aplicações pneumáticas.
  • Sensor de pressão eletrônico com célula de medição de pressão piezorresistiva, processamento de sinais integrado, indicador de pressão de porcentagem numérica, botão de controle e uma saída de comutação, PNP/NPN comutável
  • Indicador do valor de medição mínimo e máximo
  • Todos os parâmetros de entrada podem ser transferidos para outro SPAE (função de replicação)
  • Interface de comunicação IO-Link
  • Operação sustentável graças ao monitoramento de pressão