Conexão rápida roscada NPQO
O NPQO atende aos requisitos de pureza e biocompatibilidade de acordo com as normas relevantes. É perfeito para suas aplicações de oxigênio. Para aplicações como gases respiratórios na área clínica e em cuidados domésticos, bem como em gases para nutrição celular, as conexões NPQO são a sua solução!
- Compatibilidade com oxigênio (de acordo com a ISO 15001 e ASTM G93)
- Biocompatibilidade (de acordo com a norma ISO 18562)
- Materiais aprovados pelo FDA
- Pode ser utilizado com uma variedade de gases (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
- Ampla faixa de tamanho, de 4 a 12 mm
- Conexões rápidas roscadas e conexões (retas, em L, em T)