Válvula proporcional de vazão VPWS

Dimensões compactas e alto desempenho: a válvula solenoide proporcional VPWS consiste numa válvula de cartucho de 15 mm leve e compacta com fluxo elevado. Ela controla fluxos gasosos de maneira segura e precisa - seja com oxigênio, dióxido de carbono, ar, óxido nitroso ou gases inertes.
  • Válvula de assento diretamente controlada
  • Meio de operação: ar, gases inertes, oxigênio
  • Extremamente pequeno e leve
  • Econômico e compacto
  • Para vazões baixas, existe a VPWS-0.3 variante (cartucho de 8 mm, sem oxigênio)