Vérin plat DZH
Pour une densité élevée lors d'un montage sur embase : vérin à double effet avec amortissement réglable et sécurité anti-rotation par piston ovale.
- Modèle plat
- Protection contre la rotation par la forme du piston
- Idéal pour le montage en batterie
- Nombreuses possibilités de fixation et de montage
- Tige de piston filetée
- Pour détection de position
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée