Đầu định lượng VTOE
Định lượng thể tích nhỏ nhất mà không cần tiếp xúc: Đầu định lượng chính xác cao VTOE là một giải pháp hoàn chỉnh theo mô-đun bao gồm tấm, van định lượng và đầu phun. Các van ngăn cách với môi chất ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và đảm bảo khả năng rửa tốt nhất.
- Chức năng cơ bản: định lượng
- Giải pháp định lượng sẵn sàng lắp đặt giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
- Kích thước lưới 9mm nhỏ gọn
- Thích hợp cho chất lỏng nhạy và mạnh
- Thích hợp lý tưởng cho việc định lượng chất lỏng không tiếp xúc
- Định lượng chính xác tối đa đến phạm vi microlit
- Khả năng rửa sạch tốt do khối lượng bên trong nhỏ
- Đầu định lượng 1 hoặc 8 kênh
- Hệ số biến thiên điển hình (CV): <1% ở 10 đến 1000 μl