Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías normalizadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas VSNC-G1/8
Válvulas normalizadas VSVA con conector central tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA, plug-in
Válvulas normalizadas VSPA
Válvulas estándar según ISO 5599-1
Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO)
Válvulas estándar Namur (VDE/VDI 3845)
 

Válvulas de vías normalizadas

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
  • Conexión G1/8
  • Caudal de 400 l/min
  • Tensión de 24 V DC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Reposición por muelle mecánico/neumático
 
  • Caudal: 400 a 1400 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas base.
 
  • Caudal 400 ... 1400 l/min
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110 ó 230 V AC
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas base.
 
  • Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01), tamaño ISO de 42 mm (1), tamaño ISO de 52 mm (2)
  • Caudales: 500 a 2900 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas de enlace
  • Placas intermedias reguladoras de presión
  • Placas de estrangulación
  • Placas verticales estranguladoras de presión
  • Placas verticales de alimentación
  • Placas base de conexiones laterales
  • Placas base individuales
 
  • Conexiones G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Caudal 500 ... 1000 l/min
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento neumático
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
  • Conexión G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Caudal 1 200 … 6 000 l/min
  • Tensión 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
    • Accionamiento neumático
  • Placas base
  • Placas de enlace
  • Placas de estrangulación
  • Placas intermedias, reguladoras de presión.
 
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Válvula para placa base
    • De accionamiento eléctrico.
 
  • Conexión G1/4
  • Caudal 900 ...1 000 l/min
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  •  
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Con reposición mecánica por muelle
  • Conmutable de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
  • Protección antideflagrante según ATEX.