Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías normalizadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas VSNC-G1/8
Válvulas normalizadas VSVA con conector central tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA, plug-in
Válvulas normalizadas VSPA
Válvulas estándar según ISO 5599-1
Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO)
Válvulas estándar Namur (VDE/VDI 3845)
 

Válvulas normalizadas VSVA, plug-in

  Imprimir  
  • Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01), tamaño ISO de 42 mm (1), tamaño ISO de 52 mm (2)
  • Caudales: 500 a 2900 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas de enlace
  • Placas intermedias reguladoras de presión
  • Placas de estrangulación
  • Placas verticales estranguladoras de presión
  • Placas verticales de alimentación
  • Placas base de conexiones laterales
  • Placas base individuales