Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías normalizadas
Electroválvulas VSNC
Electroválvulas VSNC-G1/8
Válvulas normalizadas VSVA con conector central tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA con conector individual tipo clavija
Válvulas normalizadas VSVA, plug-in
Válvulas normalizadas VSPA
Válvulas estándar según ISO 5599-1
Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO)
Válvulas estándar Namur (VDE/VDI 3845)
 

Válvulas normalizadas VSVA con conector central tipo clavija

  Imprimir  
  • Caudal: 400 a 1400 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas base.