|
- Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
- Conexión: G1/4, NPT 1/4
- Caudal: 900 ...1000 l/min
- Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Recuperación por muelle mecánico
- Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
- Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
|
|
|