Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras universales
Válvulas VUVG para conexión individual
Válvulas VUVG-F1A, para conexión simple
Válvulas VUVG, plug-in
Válvulas VUVG-F1A, plug-in
Válvulas VUVS
Válvulas VUWS
Válvulas VUWG
Válvulas VMPA
Válvulas Tigre Classic
Serie adicional de electroválvulas
 

Válvulas VUWG

  Imprimir  
  • permite la combinación con válvulas individuales eléctricas en el perfil distribuidor
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Válvulas con conexiones roscadas, válvulas semi en línea, válvulas para placa base
    • De accionamiento neumático, servopilotadas
    • Reposición neumática y mecánica por muelle.