|
- Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
- Caudal de 90 ... 1380 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −5 ... +60 °C
- Tensión de 5, 12, 24 V DC
- Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Accionamiento neumático, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle
|
|
|