Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas distribuidoras universales
Válvulas VUVG para conexión individual
Válvulas VUVG-F1A, para conexión simple
Válvulas VUVG, plug-in
Válvulas VUVG-F1A, plug-in
Válvulas VUVS
Válvulas VUWS
Válvulas VUWG
Válvulas VMPA
Válvulas Tigre Classic
Serie adicional de electroválvulas
 

Válvulas VUVG, plug-in

  Imprimir  
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle