Wartungsgeräte-Kombination MSB6-FRC

Mit der vorkonfigurierten MS-Baureihe bietet Festo ein ganzheitliches Konzept für Ihre Druckluftaufbereitung. Für einfache Standardanwendungen ebenso wie für anwendungsspezifische Lösungen mit höchsten Anforderungen an die Qualität.
  • Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit
  • Hoher Durchfluss und Wirkungsgrad der Schmutzabscheidung
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese
  • Normalnenndurchfluss <=4.800 l/min bei Rastermaß 62 mm