Radialgreifer DHRS
Der kostengünstige Standardgreifer mit hoher Greifkraft bis 725 Nm bewältigt die meisten Einsatzfälle mühelos. Viele Baugrößen, Positionserkennung, optionale Greifkraftsicherung und hohe Momentenbelastung inklusive.
- Hohe Momentenbelastbarkeit durch seitliche Abstützung der Greifbacken
- Selbstzentrierend
- Interne Fixdrosselung
- Max. Wiederholgenauigkeit
- Kulissenführung
- Wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar
- Einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schließend (NC)
- Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben