Näherungsschalter SDBT-MSX
Elektronischer Zylinderschalter für T-Nut, von oben einsetzbar; die einfachste, schnellste und sicherste Inbetriebnahme ohne Spannungsversorgung ohne Feinjustage und ohne Nachjustage: Auto teach-in, programmierbar
- Messprinzip: Magnetisch Hall
- Auto Teach-in: automatisches Einlernen des Schaltpunkts beim Anlagenstart
- Programmierbar: PNP/NPN, NO/NC und Schaltfensterbreite zwischen 2 ... 15 mm
- Von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt
- LED-Statusanzeigen
- Kabellänge 0.3 ... 5 m