Pinza angolare DHWS-10-A
1310177
GTIN: 4052568229658
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Coppia totale della pinza, chiusura, 6 bar
30 Ncm
Momento di presa pari a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), in apertura
43 Ncm
Rilevamento posizione
Per sensore di Hall