Pinza angolare DHWS
La pinza standard DHWS è equipaggiata per un'ampia gamma di applicazioni e garantisce un'elevata forza di presa. Dispone di una guida a slot per la presa esterna ed interna.
- Guida ganasce della pinza migliorata
- Strozzatura interna fissa, nel 80% dei casi non è necessario prevedere strozzature esterne
- Guida scanalata
- Precisione di ripetibilità massima
- Può essere utilizzata come pinza a doppio e a singolo effetto
- Variante a semplice effetto o con dispositivo di sicurezza della forza di presa, normalmente chiusa (NC)
- Adatta come pinza a presa esterna o interna
- Ampia gamma di opzioni di adattamento sugli attuatori