Pinza angolare DHWS-25-A
1310180
GTIN: 4052568229689
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Coppia totale della pinza, chiusura, 6 bar
356 Ncm
Momento di presa pari a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), in apertura
386 Ncm
Rilevamento posizione
Per finecorsa