Pinza a soffietto DHEB-63-E-D-S-L
1320764
GTIN: 4052568229849
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
40 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
100 ms
Diametro minimo da serrare
66 mm
Max. diametro da serrare
85 mm
Valore guida per carico effettivo
5.1 kg