Pinza a soffietto DHEB
Per una presa interna delicata di pezzi fragili, la pinza a soffietto DHEB si blocca adattandosi al loro profilo interno.
- 11 misure per diametro di presa da 8 a 85 mm
- Direzione di movimento: soffietto verso l'alto o verso il basso
- Diversi materiali per i soffietti: EPDM o silicone
- Collegamento dell'aria sul lato o dall'alto
- Sequenza di processo ottimizzata con aumento della qualità: evita che i pezzi vengano graffiati
- Affidabilità supplementare: rilevamento opzionale tramite sensore di posizione o di prossimità
- Presa interna sensibile per pezzi fragili