Pinza a soffietto DHEB-18-E-D-E-L
1320769
GTIN: 4052568229894
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tempo di apertura minimo a 6 bar
20 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar
50 ms
Diametro minimo da serrare
19.5 mm
Max. diametro da serrare
25 mm
Valore guida per carico effettivo
0.21 kg